ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ S(サイドシール)はテープは付いておりません
・ 長3封筒サイズ
・A4横三つ折りサイズ等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅120×高235mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424272


ミスミ
養生テープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパック テープ付
3通常価格(税別):518円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):1,629円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~