ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ スワン チャックポリ C-4 (B8用)【200個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ S(サイドシール)はテープは付いておりません
・ B8判・名刺・トレーディングカード等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅70×高100mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424104
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):802円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~