ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三友産業 ワンダークッション |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ S(サイドシール)はテープは付いておりません
・厚0.03×幅60×高250mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424098

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~