ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅360×高540mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755445701

シモジマ
スワン チャックポリ B-4 (A8用)
【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅60×高85mm。

シモジマ
スワン チャックポリ G-4 (B6用)
【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅140×高200mm。

シモジマ
ニューソフトパック No.912 紐付
【特長】厚み0.009ミクロンの超薄ポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。厚0.009×幅230×高340mm。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):829円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

日本サニパック
きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm
5通常価格(税別):113円~

コクゴ
ポリ規格袋 ポリエチレン製
4通常価格(税別):250円~