17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスタルパック S 14-23【100個入り】

通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:6日目

【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルム...

詳細を確認

    型番:

    006753008-PACK
    解除
    • この商品は40パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    006753008-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006753008-PACK
    最小発注数量
    40パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    615
    ( 677 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
    ・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
    ・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
    ・厚0.03×幅140×高230mm
    【商品仕様】
    ・材質:OPP
    ・JANコード:4901755479829

    商品担当おすすめ

    • スワン チャックポリ B-4 (A8用) 画像

      シモジマ

      スワン チャックポリ B-4 (A8用)

      【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅60×高85mm。

    • スワン チャックポリ G-4 (B6用) 画像

      シモジマ

      スワン チャックポリ G-4 (B6用)

      【特長】チャックポリの小分けパックです。 フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 小物等の整理に最適です。厚0.04×幅140×高200mm。

    • ニューソフトパック No.912 紐付 画像

      シモジマ

      ニューソフトパック No.912 紐付

      【特長】厚み0.009ミクロンの超薄ポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。厚0.009×幅230×高340mm。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリスタルパック S 14-23の型番006753008-PACKのページです。 型番006753008-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    クリスタルパック S 14-23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリスタルパック S 14-23
    クリスタルパック S 14-20
    クリスタルパック S 10.5-14
    クリスタルパック S 18-23
    クリスタルパック S 23-40
    クリスタルパック T 14-20
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格6155313327161,337615
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト