ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク #3000 ブルーシート アルミハトメ |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅130×高460mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755441154

ユタカメイク
シート補修用強力粘着テープ

マキタ
集じん機 490S

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):1,629円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~