ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅110×高300mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755441116


シモジマ
ナイロンポリ K14-20
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパック
0通常価格(税別):323円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~