ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク #3000 ブルーシート アルミハトメ |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅70×高100mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755443127

HEIKO
OPP袋 クリスタルパック テープ付

nitoms
ニトムズ はがせる両面テープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):436円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~