ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク #3000 ブルーシート アルミハトメ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅40×高280mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755443066


信越化学工業
一般電気用RTVゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):625円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):179円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,035円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):175円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):65円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長
0通常価格(税別):831円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~