17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギフトフラワー 業務用 12mm アカ

通常単価(税別)
2,045円
税込単価
2,250円
通常出荷日:6日目

【特長】・裏面タックシール付 50個入り・約φ55mm【商品仕様】・材質:ポリプロピレン・ポリエステル...

詳細を確認

    型番:

    001456804-PACK
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    001456804-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001456804-PACK
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,045円
    ( 2,250円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裏面タックシール付 50個入り
    ・約φ55mm
    【商品仕様】
    ・材質:ポリプロピレン・ポリエステル
    ・JANコード:4901755146042

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ギフトフラワー 業務用 12mm アカの型番001456804-PACKのページです。 型番001456804-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ギフトフラワー 業務用 12mm アカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ギフトフラワー 業務用 12mm アカ
    ギフトフラワー 業務用 18mm アカ
    ギフトフラワー 業務用 18mm ゴールド
    12本組 かがり縫用・針セット
    紙ひも Minimo12号
    8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
    メーカーシモジマシモジマシモジマエスコ三友産業エスコ
    通常価格2,045円2,259円2,259円993円729円 -383円
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目2日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました