ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101386


トラスコ中山
PPテープ 長さ 150~1000m

アドバンテック東洋
ガラスろ紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

宮島化学工業
PPロープ 80mタイプ
0通常価格(税別):386円~

エスコ
300m カラーテープ(荷造り紐/白)
0通常価格(税別):570円

三友産業
ニューロープ ポリエステル混撚
0通常価格(税別):1,029円~

ユタカメイク
本革ひも
0通常価格(税別):723円

ユタカメイク
紐金具 コードロック
0通常価格(税別):232円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):3,873円~