ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
昭和シェル石油 シェル オマラS2G |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101256
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

エスコ
糸(ボビン付)
4通常価格(税別):1,632円~

トラスコ中山
PPテープ PP-70
0通常価格(税別):457円

ユタカメイク
PP強力玉巻紐
0通常価格(税別):610円

ユタカメイク
江戸打ち紐(カットタイプ)
0通常価格(税別):314円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円