ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101249
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

司化成工業
手結束用PP縄
0通常価格(税別):1,345円~
![[ナイロン製]ひも](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007308937/223007308937_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[ナイロン製]ひも
0通常価格(税別):1,210円~

エスコ
紐通し(ストレートタイプ)
0通常価格(税別):525円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~