ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
【特長】
・ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です
・ 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています
・幅9mm×400m巻
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755101232


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

司化成工業
ツカサテープ 手結束用PP縄金剛
0通常価格(税別):1,357円~

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

三友産業
PPロープ
5通常価格(税別):652円~

トラスコ中山
PPロープ 4mm×300m・6mm×200m
4.7通常価格(税別):1,394円

司化成工業
自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28
0通常価格(税別):1,992円

ユタカメイク
PP強力玉巻紐
0通常価格(税別):769円

ユタカメイク
荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm
0通常価格(税別):461円~

三友産業
たこ糸 カード巻
0通常価格(税別):818円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~