ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワックスペーパー【50個入り】

通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワックス加工を施したカラーペーパーです・しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています

  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    750×500
  • 材質
    両面ワックス加工、特殊紙
  • 質量 (g)
    27

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ピンク
4901755297829
20パック

50個入り

ホワイト
4901755297867
20パック

50個入り

オレンジ
4901755297973
20パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810円
( 3,091円 )
6日目
2,810円
( 3,091円 )
6日目
2,810円
( 3,091円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス加工を施したカラーペーパーです
・しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワックスペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワックスペーパー
純白紙 4/6(43)
包装紙 ブルーベリー
包装紙 雲竜 青
包装紙 ポエット
薄葉紙 白
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,810円6,893円3,525円 -4,260円 -3,085円 -2,045円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)750×500-----
材質両面ワックス加工、特殊紙純白紙コート紙上質紙色上質紙薄葉紙
質量(g)275064606514
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト