17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワックスペーパー ナチュラル【50個入り】

通常単価(税別)
2,272
税込単価
2,499
通常出荷日:6日目

【特長】・ワックス加工を施したカラーペーパーです・ しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています・75...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    750×500
  • 材質
    両面ワックス加工 特殊紙
  • JANコード
    4901755297850
  • 質量 (g)
    27

型番:

002110304-PACK
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

002110304-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
750×500
材質
両面ワックス加工 特殊紙
JANコード
4901755297850
質量(g)
27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002110304-PACK
最小発注数量
20パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス加工を施したカラーペーパーです
・ しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています
・750×500mm
【商品仕様】
・材質:両面ワックス加工 特殊紙
・質量:27g
・JANコード:4901755297850

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワックスペーパー ナチュラルの型番002110304-PACKのページです。 型番002110304-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ワックスペーパー ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワックスペーパー ナチュラル
ワックスペーパー
ワックスペーパー パープル
ワックスペーパー ユーカリ
ワックスペーパー スモーキーピンク
包装紙 ナチュラル
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,2722,2722,2722,2722,2722,880 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)750×500750×500750×500750×500750×500-
材質両面ワックス加工 特殊紙両面ワックス加工、特殊紙両面ワックス加工 特殊紙両面ワックス加工 特殊紙両面ワックス加工 特殊紙半晒クラフト紙
JANコード4901755297850-490175529805549017552980624901755297997-
質量(g)272727272750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト