17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラワーネット NO.4

通常単価(税別)
2,304
税込単価
2,534
通常出荷日:6日目

【特長】・粗目のメッシュ状の不織布シートです・かための樹脂加工でほつれを防止しました・ナチュラルなフラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    650
  • 長さ (m)
    15
  • 材質
    不織布
  • JANコード
    4901755297348

型番:

002117004-PACK
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

002117004-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
650
長さ(m)
15
材質
不織布
JANコード
4901755297348
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002117004-PACK
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304
( 2,534 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗目のメッシュ状の不織布シートです
・かための樹脂加工でほつれを防止しました
・ナチュラルなフラワーラッピングにぴったりです
・紙管巻キ・OPP包装・400g/本
・巾65cm×15m巻
【商品仕様】
・材質:不織布
・JANコード:4901755297348

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラワーネット NO.4の型番002117004-PACKのページです。 型番002117004-PACKに関する仕様情報を記載しております。
フラワーネット NO.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラワーネット NO.4
フラワーネット NO.1
フラワーネット NO.6
フラワーネット NO.5
フラワーネット NO.2
フラワーネット NO.9
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,3042,3042,3042,3042,3042,304
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
幅(mm)650650650650650650
長さ(m)151515151515
材質不織布不織布不織布不織布不織布不織布
JANコード490175529734849017552973174901755297362490175529735549017552973244901755297393

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト