17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純白紙 4/6(43)【1000個入り】

通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄口の白無地の包装紙です・生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    純白紙
  • 質量 (g)
    50

型番:

002100102-PACK
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

002100102-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
545×394
材質
純白紙
詳細タイプ
4才
JANコード
4901755200034
質量(g)
50

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002100102-PACK

サイズ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

最小発注数量
545×394
4才
4901755200034
2パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893円
( 7,582円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄口の白無地の包装紙です
・生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純白紙 4/6(43)の型番002100102-PACKのページです。 型番002100102-PACKに関する仕様情報を記載しております。
純白紙 4/6(43)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純白紙 4/6(43)
薄葉紙 ブラウン
薄葉紙 白
包装紙 ステンシルハウス
包装紙 雲竜 青
包装紙 雲竜 緑
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格6,893円2,902円 -2,045円 -3,525円 -4,260円 -3,342円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
材質純白紙薄葉紙薄葉紙上質紙上質紙上質紙
質量(g)501414646060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました