ファクトリーサプライ用品技術窓口

純白紙 4/6<28> 薄口 半才【200個入り】

通常単価(税別)
2,412円
税込単価
2,653円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄口の白無地の包装紙です・ 生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい・757×530mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    757×530
  • 材質
    純白紙
  • JANコード
    4901755200010
  • 質量 (g)
    35

型番:

002100100-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

002100100-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
757×530
材質
純白紙
JANコード
4901755200010
質量(g)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002100100-PACK
最小発注数量
5パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412円
( 2,653円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄口の白無地の包装紙です
・ 生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい
・757×530mm
【商品仕様】
・材質:純白紙
・質量:35g
・JANコード:4901755200010

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純白紙 4/6<28> 薄口 半才の型番002100100-PACKのページです。 型番002100100-PACKに関する仕様情報を記載しております。
純白紙 4/6<28> 薄口 半才のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純白紙 4/6<28> 薄口 半才
純白紙 4/6<26> 4才
純白紙 4/6(43)
純白紙
包装紙 半才並口 マイホーム
包装紙 半才並口 スター
メーカーシモジマシモジマシモジマトラスコ中山シモジマシモジマ
通常価格2,412円4,010円6,893円2,818円3,648円3,648円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目6日目6日目
商品タイプシートシートシート-シートシート
サイズ(mm)757×530545×394--757×530757×530
材質純白紙純白紙純白紙-純白紙純白紙
JANコード49017552000104901755200997--49017552033494901755203196
質量(g)353050-3535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト