ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
寺岡製作所 クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】 |
インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,444円 ( 4,888円 ) | 6日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 6日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 6日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 6日目 |
2,534円 ( 2,787円 ) | 6日目 |
2,534円 ( 2,787円 ) | 6日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 6日目 |
インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。

トラスコ中山
薄葉紙


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
巻クラフト紙
4.5通常価格(税別):1,337円

トラスコ中山
薄葉紙
0通常価格(税別):2,438円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~