ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラシン紙 <20> 半才【50個入り】

通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円
通常出荷日:6日目

【特長】・トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを巻いてリボンをかければそのままギフトにも・7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    762×508
  • 材質
    グラシン紙
  • JANコード
    4901755278132
  • 質量 (g)
    25.8

型番:

002100005-PACK
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

002100005-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
762×508
材質
グラシン紙
JANコード
4901755278132
質量(g)
25.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002100005-PACK
最小発注数量
20パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190円
( 1,309円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを巻いてリボンをかければそのままギフトにも
・762×508mm
【商品仕様】
・材質:グラシン紙
・質量:25.8g
・JANコード:4901755278132

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラシン紙 <20> 半才の型番002100005-PACKのページです。 型番002100005-PACKに関する仕様情報を記載しております。
グラシン紙 <20> 半才のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラシン紙 <20> 半才
包装紙 半才 エデン
包装紙 半才 ラヴィアンローズ
包装紙 半才 アニマルワッペン
包装紙 半才 レンゲ
包装紙 半才 コルク
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,190円3,085円3,085円3,085円3,085円3,085円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)762×508750×528750×528750×528758×523750×528
材質グラシン紙上質紙上質紙コート紙上質紙上質紙
JANコード490175527813249017552187874901755241075490175522883049017552164004901755220728
質量(g)25.8646466.352.364
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました