17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和紙 雲龍紙金銀振 藤【50個入り】

通常単価(税別)
3,360
税込単価
3,696
通常出荷日:6日目

【特長】・金銀のきらびやかさを、日本の伝統和紙に加えました・545×788mm【商品仕様】・材質:機械...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    545×788
  • 材質
    機械スキ和紙
  • JANコード
    4901755293616
  • 質量 (g)
    70

型番:

002107606-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

002107606-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
545×788
材質
機械スキ和紙
JANコード
4901755293616
質量(g)
70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002107606-PACK
最小発注数量
5パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金銀のきらびやかさを、日本の伝統和紙に加えました
・545×788mm
【商品仕様】
・材質:機械スキ和紙
・質量:70g
・JANコード:4901755293616

商品担当おすすめ

  • グラシン紙 <20> 半才 画像

    シモジマ

    グラシン紙 <20> 半才

    【特長】トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを巻いてリボンをかければそのままギフトにも。762×508mm。

  • フラワーラップ NO.45 ミズ 画像

    シモジマ

    フラワーラップ NO.45 ミズ

    【特長】適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。 フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしてもお使いいただけます。幅65cm×20m巻。

  • 薄葉紙 白 画像

    シモジマ

    薄葉紙 白

    【特長】商品保護用のインナーラップとしてご利用下さい。788×545mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和紙 雲龍紙金銀振 藤の型番002107606-PACKのページです。 型番002107606-PACKに関する仕様情報を記載しております。
和紙 雲龍紙金銀振 藤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和紙 雲龍紙金銀振 藤
和紙 雲龍紙金銀振 白
和紙 雲龍紙金銀振 ミズ
和紙 雲龍紙金銀振 黄
包装紙 半才 金銀振リ 白
和紙 鳥ノ子 エンボス NO.1 シロ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格3,3603,5203,3603,5203,648832
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)545×788545×788545×788545×788757×530788×545
材質機械スキ和紙機械スキ和紙機械スキ和紙機械スキ和紙コート紙機械スキ和紙
ミズシロ
JANコード490175529361649017552935624901755293609490175529357949017552715844901755290028

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト