17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和紙 鳥ノ子 エンボス NO.44 マツバ【5個入り】

通常単価(税別)
928
税込単価
1,021
通常出荷日:6日目

【特長】・越前和紙に型押しをした手揉み風の商品です・788×545mm【商品仕様】・材質:機械スキ和紙...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    788
  • 長さ (m)
    0.545
  • サイズ (mm)
    788×545
  • 材質
    機械スキ和紙
  • マツバ
  • JANコード
    4901755290141
  • 質量 (g)
    69.8

型番:

002108104-PACK
解除
  • この商品は40パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

002108104-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
788
長さ(m)
0.545
サイズ(mm)
788×545
材質
機械スキ和紙
マツバ
JANコード
4901755290141
質量(g)
69.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002108104-PACK
最小発注数量
40パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・越前和紙に型押しをした手揉み風の商品です
・788×545mm
【商品仕様】
・材質:機械スキ和紙
・質量:69.8g
・JANコード:4901755290141

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和紙 鳥ノ子 エンボス NO.44 マツバの型番002108104-PACKのページです。 型番002108104-PACKに関する仕様情報を記載しております。
和紙 鳥ノ子 エンボス NO.44 マツバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和紙 鳥ノ子 エンボス NO.44 マツバ
和紙 鳥ノ子 エンボス NO.5 ウスキ
和紙 鳥ノ子 エンボス NO.1 シロ
包装紙 半才 鹿ノ子
フラワーネット NO.5
和紙 雲龍紙金銀振 白
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格9288328322,3041,9203,360
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
幅(mm)788---650-
長さ(m)0.545---15-
サイズ(mm)788×545788×545788×545757×530-545×788
材質機械スキ和紙機械スキ和紙機械スキ和紙上質紙不織布機械スキ和紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト