17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 波紋【50個入り】

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:6日目

【特長】・波紋を図案化して厳かな雰囲気を演出した包装紙です・750×528mm【商品仕様】・材質:上質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    750×528
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755222036
  • 質量 (g)
    64

型番:

002401613-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

002401613-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
750×528
材質
上質紙
JANコード
4901755222036
質量(g)
64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002401613-PACK
最小発注数量
10パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波紋を図案化して厳かな雰囲気を演出した包装紙です
・750×528mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:64g
・JANコード:4901755222036

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才 波紋の型番002401613-PACKのページです。 型番002401613-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才 波紋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才 波紋
包装紙 半才 エデン
包装紙 半才 コンパス
包装紙 半才 コルク
包装紙 半才 ポプリガーデン
包装紙 半才 レンゲ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,6162,6162,5602,6162,6162,560
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)750×528750×528750×505750×528750×528758×523
材質上質紙上質紙コート紙上質紙上質紙上質紙
JANコード490175522203649017552187874901755220742490175522072849017552186334901755216400
質量(g)646466.3g646452.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト