ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,525円 ( 3,878円 ) | 6日目 |
3,403円 ( 3,743円 ) | 6日目 |
6,281円 ( 6,909円 ) | 6日目 |
【特長】
・ブロックとアスタリスクが並んだ落ち着いた雰囲気の包装紙です
・一般から贈答まで幅広くご利用ください


セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
巻クラフト紙
4.5通常価格(税別):1,337円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~