17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 全判 フウビ 緑【100個入り】

通常単価(税別)
7,040
税込単価
7,744
通常出荷日:6日目

【特長】・和紙の地模様を印刷で表現しました・和菓子などの贈答用の包装紙としてお使い下さい・両面印刷・1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    1076×758
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755203974
  • 質量 (g)
    52.3

型番:

002358200-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002358200-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
1076×758
材質
上質紙
JANコード
4901755203974
質量(g)
52.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002358200-PACK
最小発注数量
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,040
( 7,744 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和紙の地模様を印刷で表現しました
・和菓子などの贈答用の包装紙としてお使い下さい
・両面印刷
・1076×758mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:52.3g
・JANコード:4901755203974

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 全判 フウビ 緑の型番002358200-PACKのページです。 型番002358200-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 全判 フウビ 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 全判 フウビ 緑
包装紙 半才 フウビ 紫
包装紙 雲竜 緑
包装紙 フウビ 青
包装紙 全判 オリビア
包装紙 全判 クマサン
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格7,0403,5842,688 -3,584 -4,2888,000
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)1076×758758×523--1058×7571085×750
材質上質紙上質紙上質紙上質紙コート紙コート紙
--
JANコード49017552039744901755205121--49017552099454901755230185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト