17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 全判 雲竜 グレー【100個入り】

通常単価(税別)
5,546円
税込単価
6,101円
通常出荷日:6日目

【特長】・和紙のような質感の模様が上品な和風の包装紙です・1058×757mm【商品仕様】・材質:上質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    1058×757
  • 材質
    上質紙
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4901755204063
  • 質量 (g)
    60

型番:

002355103-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

002355103-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
1058×757
材質
上質紙
色
グレー
JANコード
4901755204063
質量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002355103-PACK
最小発注数量
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,546円
( 6,101円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和紙のような質感の模様が上品な和風の包装紙です
・1058×757mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:60g
・JANコード:4901755204063

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 全判 雲竜 グレーの型番002355103-PACKのページです。 型番002355103-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 全判 雲竜 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 全判 雲竜 グレー
包装紙 半才 雲竜 紫
包装紙 全判 オリビア
包装紙 全判 ロマネスク
包装紙 全判 クマサン
包装紙 全判 フラワーカクテル
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格5,546円3,342円4,872円5,974円8,505円6,893円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)1058×757757×5301058×7571058×7571085×7501085×750
材質上質紙上質紙コート紙上質紙コート紙コート紙
色グレー紫----
JANコード490175520406349017552038444901755209945490175521075049017552301854901755210293
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました