17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才並口 青海【100個入り】

通常単価(税別)
1,856
税込単価
2,042
通常出荷日:6日目

【特長】・757×530mm【商品仕様】・材質:純白紙・質量:35g・JANコード:490175500...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    757×530
  • 材質
    純白紙
  • JANコード
    4901755001631
  • 質量 (g)
    35

型番:

002200303-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002200303-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
757×530
材質
純白紙
JANコード
4901755001631
質量(g)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002200303-PACK
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,856
( 2,042 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・757×530mm
【商品仕様】
・材質:純白紙
・質量:35g
・JANコード:4901755001631

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才並口 青海の型番002200303-PACKのページです。 型番002200303-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才並口 青海のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才並口 青海
包装紙 半才並口 若葉
包装紙 半才並口 ミニブルーム
包装紙 半才並口 スター
包装紙 半才並口 マイホーム
包装紙 半才並口 ナゴリ花 赤
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,8561,8561,8563,0083,0081,856
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)757×530757×530757×530757×530757×530757×530
材質純白紙純白紙純白紙純白紙純白紙純白紙
JANコード490175500163149017550016484901755001655490175520319649017552033494901755001617
質量(g)353535353535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト