17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 全判 クマサン【100個入り】

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:6日目

【特長】・クマのぬいぐるみとかいい子供がクレヨンタッチで描かれた包装紙です・1085×750mm【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    1085×750
  • 材質
    コート紙
  • JANコード
    4901755230185
  • 質量 (g)
    66.3

型番:

002401401-PACK
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002401401-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
1085×750
材質
コート紙
JANコード
4901755230185
質量(g)
66.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002401401-PACK
最小発注数量
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クマのぬいぐるみとかいい子供がクレヨンタッチで描かれた包装紙です
・1085×750mm
【商品仕様】
・材質:コート紙
・質量:66.3g
・JANコード:4901755230185

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 全判 クマサンの型番002401401-PACKのページです。 型番002401401-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 全判 クマサンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 全判 クマサン
包装紙 全判 オリビア
包装紙 全判 ロマネスク
包装紙 全判 フラワーカクテル
包装紙 全判 筋無地 紺
包装紙 全判 筋無地 赤
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格8,0004,2885,4406,4006,4006,400
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)1085×7501058×7571058×7571085×7501058×7571058×757
材質コート紙コート紙上質紙コート紙筋入クラフト紙筋入クラフト紙
JANコード490175523018549017552099454901755210750490175521029349017552107814901755210767
質量(g)66.3646066.35858

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました