17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 ディアフレンド【100個入り】

通常単価(税別)
2,688
税込単価
2,957
通常出荷日:6日目

【特長】・ぬいぐるみやケーキ、手紙などのイラストがやさしい雰囲気の包装紙です・757×530mm【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    757×530
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755250503
  • 質量 (g)
    60

型番:

002323410-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002323410-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
757×530
材質
上質紙
JANコード
4901755250503
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002323410-PACK
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,688
( 2,957 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ぬいぐるみやケーキ、手紙などのイラストがやさしい雰囲気の包装紙です
・757×530mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:60g
・JANコード:4901755250503

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才 ディアフレンドの型番002323410-PACKのページです。 型番002323410-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才 ディアフレンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才 ディアフレンド
包装紙 半才 オリビア
包装紙 半才 筋入 ニュースレター
包装紙 半才 小紋
包装紙 半才 パリジェンヌ
包装紙 半才 花菱
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,6882,1762,8802,4963,9682,883
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)757×530757×530757×530757×530758×523757×530
材質上質紙コート紙筋入クラフト紙未晒クラフト紙上質紙上質紙
JANコード490175525050349017552070334901755205640490175520806149017552036534901755205015
質量(g)6064585052.360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト