ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,332円 ( 12,465円 ) | 6日目 |
10,720円 ( 11,792円 ) | 6日目 |
3,024円 ( 3,326円 ) | 6日目 |
【特長】
・欧米のフラワーショップでは、ブーケの包装に新聞紙を使う習慣があります
・そんなイメージにぴったりの欧文デザインの包装紙です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~