17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 ハトロン判 半才 ハーブフラワー R【50個入り】

通常単価(税別)
2,176
税込単価
2,394
通常出荷日:6日目

【特長】・環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です・885×585mm【商品仕様】・材質:半晒クラフト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    885×585
  • 材質
    半晒クラフト紙
  • JANコード
    4901755251951
  • 質量 (g)
    60

型番:

002400510-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

002400510-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
885×585
材質
半晒クラフト紙
JANコード
4901755251951
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002400510-PACK
最小発注数量
10パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,176
( 2,394 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です
・885×585mm
【商品仕様】
・材質:半晒クラフト紙
・質量:60g
・JANコード:4901755251951

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 ハトロン判 半才 ハーブフラワー Rの型番002400510-PACKのページです。 型番002400510-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 ハトロン判 半才 ハーブフラワー Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 ハトロン判 半才 ハーブフラワー R
包装紙 ハトロン判 半才 未晒エデン
包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ G
包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ OR
クラフト紙 四六判
包装紙 半才 エデン
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマHEIKOシモジマ
通常価格2,1762,8802,3682,36813,1342,616
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
商品タイプシートシートシートシート-シート
サイズ(mm)885×585885×585885×585885×585-750×528
材質半晒クラフト紙未晒クラフト紙半晒クラフト紙半晒クラフト紙-上質紙
JANコード4901755251951490175521879449017552519824901755251975-4901755218787
質量(g)60606060-64

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました