17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 ミュートス2 オリーブ【100個入り】

通常単価(税別)
2,880
税込単価
3,168
通常出荷日:6日目

【特長】・シワ加工が入ったようなプリントの包装紙です・無地では物足りないときに・一般から贈答まで幅広く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    757×530
  • 材質
    上質紙
  • オリーブ
  • JANコード
    4901755205701
  • 質量 (g)
    60

型番:

002318801-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

002318801-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
757×530
材質
上質紙
オリーブ
JANコード
4901755205701
質量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002318801-PACK
最小発注数量
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シワ加工が入ったようなプリントの包装紙です
・無地では物足りないときに
・一般から贈答まで幅広くご利用ください
・757×530mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:60g
・JANコード:4901755205701

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才 ミュートス2 オリーブの型番002318801-PACKのページです。 型番002318801-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才 ミュートス2 オリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才 ミュートス2 オリーブ
包装紙 半才 ミュートス2 ゾウゲ
包装紙 半才 ミュートス2 エンジ
包装紙 半才 オリビア
包装紙 半才 筋入 ニュースレター
包装紙 半才 ローザ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,8802,8802,8802,1762,8802,880
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)757×530757×530757×530757×530757×530750×528
材質上質紙上質紙上質紙コート紙筋入クラフト紙上質紙
オリーブ-エンジ---
JANコード49017552057014901755205725490175520569549017552070334901755205640223012215750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました