17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柄小袋 R-85 ギンガムミニ 赤【200個入り】

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:6日目

【特長】・一般に書店や文具店などで多く使われているタイプのギンガムチェックの平袋です・雑貨などの小物を...

詳細を確認

    型番:

    006521505-PACK
    解除
    • この商品は30パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    006521505-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006521505-PACK
    最小発注数量
    30パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    640
    ( 704 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般に書店や文具店などで多く使われているタイプのギンガムチェックの平袋です
    ・雑貨などの小物を入れるのに適しています
    ・幅105×高150mm
    【商品仕様】
    ・材質:純白
    ・質量:35g
    ・JANコード:4901755381283

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    柄小袋 R-85 ギンガムミニ 赤の型番006521505-PACKのページです。 型番006521505-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    柄小袋 R-85 ギンガムミニ 赤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柄小袋 R-85 ギンガムミニ 赤
    柄小袋 R-85 未晒無地
    柄小袋 R-10 未晒無地
    sedia シスフォルダー A4-E 赤
    sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤
    クリヤーケース(マチ付) B4S 赤
    メーカーシモジマシモジマシモジマセキセイセキセイLIHIT LAB
    通常価格6405442,112240900573
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト