17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DXチャームバッグ SM ゴールドチェック【10個入り】

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:6日目

【特長】・ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております・ビニール...

詳細を確認

    型番:

    005422754-PACK
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    005422754-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    005422754-PACK
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,200
    ( 3,520 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております
    ・ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
    ・幅330×マチ100×高320mm
    【商品仕様】
    ・材質:片艶クラフト紙
    ・質量:120g
    ・JANコード:4901755537543

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DXチャームバッグ SM ゴールドチェックの型番005422754-PACKのページです。 型番005422754-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    DXチャームバッグ SM ゴールドチェックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DXチャームバッグ SM ゴールドチェック
    25チャームバッグ KA 白無地
    広口チャームバッグ BR-1
    広口チャームバッグ L-3
    25チャームバッグ 45-1 白無地
    広口チャームバッグ BR-2
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格3,2004,6083,5843,2644,5444,608
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト