ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プチバッグ 9-6 白無地【10個入り】

プチバッグ 9-6 白無地 004084000-PACK
通常単価(税別)
12,980
税込単価
14,278
通常出荷日:6日目

【特長】・幅90xマチ60x高120mm【商品仕様】・材質:晒クラフト紙・質量:100g・JANコード...

詳細を確認

型番:

004084000-PACK
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

004084000-PACKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
004084000-PACK
最小発注数量
20パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,980
( 14,278 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅90xマチ60x高120mm
【商品仕様】
・材質:晒クラフト紙
・質量:100g
・JANコード:4901755362381

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プチバッグ 9-6 白無地の型番004084000-PACKのページです。 型番004084000-PACKに関する仕様情報を記載しております。
プチバッグ 9-6 白無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチバッグ 9-6 白無地
プチバッグ 9-6 未晒無地
25チャームバッグ KA 白無地
25チャームバッグ 45-1 白無地
25チャームバッグ 34-1 白無地
宅配袋 L 白無地
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格12,98012,9804,3204,2883,9681,120
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト