ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

25チャームバッグ 34-1 未晒無地【50個入り】

25チャームバッグ 34-1 未晒無地 003269101-PACK
通常単価(税別)
2,063
税込単価
2,269
通常出荷日:6日目

【特長】・オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です・印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用...

詳細を確認

型番:

003269101-PACK
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

003269101-PACKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
003269101-PACK
最小発注数量
4パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,063
( 2,269 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です
・印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます
・幅340×マチ220×高320mm
【商品仕様】
・材質:未晒クラフト紙
・質量:100g
・JANコード:4901755355512

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25チャームバッグ 34-1 未晒無地の型番003269101-PACKのページです。 型番003269101-PACKに関する仕様情報を記載しております。
25チャームバッグ 34-1 未晒無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25チャームバッグ 34-1 未晒無地
25チャームバッグ 34-1 白無地
25チャームバッグ 45-1 未晒無地
25チャームバッグ 34-1 未晒 焦茶C
25チャームバッグ 38-4 未晒無地
25チャームバッグ 45-1 晒白無地
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,0634,2243,4564,6084,5443,711
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト