ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
【特長】
・手提ハンドル付で手軽に運搬できます。
・持ち運び便利な取手付バスケット
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 448×328×288
・大きさ(㎜)/内寸 420×300×240
・容量 26L
・材質 PE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
スーパーカゴ サンショップカーゴ
5通常価格(税別):1,601円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

リングスター
ミスターパーツケース プラボックス
5通常価格(税別):309円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~