ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。
・内容物やエリアごとに使い分けできる
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 446×338×244
・大きさ(㎜)/内寸 418×298×233
・容量 24L
・材質 PE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~