ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,348円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ドライボックス
エスコ
通常価格(税別):4,010円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):2,672円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2,321円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):3,242円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
カセットシリーズ・ボックス
サカエ
通常価格(税別):3,717円~
通常出荷日:3日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):43,702円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):671円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~