ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
【特長】
・相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 300×210×29
・大きさ(㎜)/内寸 280×190×24
・容量 1.2L
・材質 PP
・色 ブルー

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)


岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,034円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):861円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):2,672円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~