17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニプラスチックバット PP

通常単価(税別)
533914
税込単価
5861,005
通常出荷日:4日目

組立て作業現場などで、ネジなどの小物や部品を一時的に収納することが可能なトレーです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

(L)

品番

最小発注数量
217×157×28(外寸)/180×123×24(有効内寸)
0.64
SPC-1
5個
247×187×32(外寸)/210×145×28(有効内寸)
1
SPC-2
5個
280×215×36(外寸)/235×170×32(有効内寸)
1.5
SPC-3
5個
313×247×41(外寸)/263×200×37(有効内寸)
2.4
SPC-4
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
4日目
650
( 715 )
4日目
747
( 822 )
4日目
914
( 1,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

組立て作業現場などで、ネジなどの小物や部品を一時的に収納することが可能なトレーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニプラスチックバット PPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニプラスチックバット PP
PP浅型バット
SUGICO アルミシートパン
アルミディープバット蓋(D型バット用)
18-8 ステンレス長バット蓋
ステンレス番重(ばんじゅう)バット蓋
メーカーケニスアズワンSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格533-1,5506,3841,320 -651 -3,330 -
通常出荷日4日目1日目7日目1日目〜7日目4日目
商品タイプ浅型バット浅型バットアルミバットアルミバット長バットばんじゅうバット
材質詳細PP-----
ホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト