ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハンディボックス M
ケニス
MAXI型ツールケース
タカチ電機工業
プロツールボックス TTB-905
トラスコ中山
  • <
  • >

ミリオンボックス M

通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円
通常出荷日:4日目

【特長】・半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。 ・スチロール製中皿が付いています。...

詳細を確認

    型番:

    3-139-0622
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-139-0622の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0622
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,183円
    ( 1,301円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。
    ・スチロール製中皿が付いています。
    【商品仕様】
    ・大きさ 227×136×113㎜
    ・材質 本体/PP 中皿/PS
    ・付属 中皿
    ・JANコード:4963189202268

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミリオンボックス Mの型番3-139-0622のページです。 型番3-139-0622に関する仕様情報を記載しております。
    ミリオンボックス Mのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    工具入れ
    4
    満足度:4.0
    工具入れに使用しました。 透明で中身もうっすら見えて使いやすかったです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリオンボックス M
    ミリオンボックス MS
    ハンディボックス M
    ノベルティボックス Mサイズ
    システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237
    両開きプラハードケース SK330P-M
    メーカーケニスケニスケニスメイホー(明邦化学工業)FESTOOLKTC(京都機械工具)
    通常価格1,183円1,002円1,467円797円15,155円22,759円
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました