ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-139-0571
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-139-0571の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-139-0571
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404円
( 2,644円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物の整理に便利な小型のパーツボックスです。
・積み重ねたまま中の部品を取り出せます。
・カード差し付で内容物の分類に役立ちます。
【商品仕様】
・色 ブルー
・大きさ(㎜)/外寸 278×188×138
・大きさ(㎜)/内寸 205×158×133
・容量 6L
・材質 PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツボックス BL(ブルー)の型番3-139-0571のページです。 型番3-139-0571に関する仕様情報を記載しております。
パーツボックス BL(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツボックス BL(ブルー)
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
VN型コンテナ
TH型コンテナ(取手付)
サンバケット (取手付)
VN型コンテナ 見出しカード
メーカーケニスDICプラスチックトラスコ中山積水テクノ成型三甲トラスコ中山
通常価格2,404円1,214円 -57,211円 -3,003円 -3,680円 -623円 -
通常出荷日4日目1日目〜8日目1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました