17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター付ボックス インロック300M(7個組)【7個入り】

通常単価(税別)
28,668円
税込単価
31,535円
通常出荷日:7日目

【特長】・ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます。 ・半透明なので収納物を外から確認する...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0665
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (7個入り)

    3-337-0665の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0665
    最小発注数量
    1パック

    7個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,668円
    ( 31,535円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます。
    ・半透明なので収納物を外から確認することができます。
    【商品仕様】
    ・大きさ(mm)/外寸 550×390×300
    ・大きさ(mm)/内寸 463×324×269
    ・容量 44L
    ・材質 PP
    ・色 クリア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャスター付ボックス インロック300M(7個組)の型番3-337-0665のページです。 型番3-337-0665に関する仕様情報を記載しております。
    キャスター付ボックス インロック300M(7個組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャスター付ボックス インロック300M(7個組)
    キャスター付ボックス インロック クリア 350M
    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
    収納ケース M-30
    ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H
    キャリーストッカー (1個入)
    メーカーケニスケニスエスコケニスユニットアイリスオーヤマ
    通常価格28,668円33,237円1,217円5,678円5,363円1,500円
    通常出荷日7日目7日目1日目9日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました