17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックコンテナー RB-28 3-338-0191

ロックコンテナー RB-28

通常単価(税別)
9,642円
税込単価
10,606円
通常出荷日:11日目

【特長】・フタ押え金具の付いた密封性の良いコンテナーです。・金属バックルでしっかりフタを押さえます!【...

詳細を確認

    型番:

    3-338-0191
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番色大きさ(外寸)大きさ(内寸)容量材質
    3-338-0191ブルー557×397×165mm507×356×158mm28LPP

    3-338-0191の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-338-0191
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,642円
    ( 10,606円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタ押え金具の付いた密封性の良いコンテナーです。
    ・金属バックルでしっかりフタを押さえます!
    【商品仕様】
    ・大きさ(mm)/外寸 557×397×165
    ・大きさ(mm)/内寸 507×356×158
    ・容量 28L
    ・材質 PP
    ・色 ブルー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロックコンテナー RB-28の型番3-338-0191のページです。 型番3-338-0191に関する仕様情報を記載しております。
    ロックコンテナー RB-28のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックコンテナー RB-28
    ロックコンテナー RB-36
    ロックコンテナー RB-54
    ロックコンテナー RB-23
    ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)
    ロック付コンテナー No.20
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格9,642円10,091円14,905円11,108円3,454円4,102円
    通常出荷日11日目11日目5日目5日目7日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました