ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)

通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:7日目

【特長】・ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)です。【商品仕様】・大きさ(mm)/...

詳細を確認

    型番:

    3-338-0213
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-338-0213の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-338-0213
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,750円
    ( 5,225円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)です。
    【商品仕様】
    ・大きさ(mm)/外寸 478×378×35

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)の型番3-338-0213のページです。 型番3-338-0213に関する仕様情報を記載しております。
    ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)
    ロック付コンテナー No.20
    ロックコンテナー RB-28
    クリアライトボックス取り替え用フタ
    BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ
    ロックコンテナー RB-36
    メーカーケニスケニスケニストラスコ中山アイリスオーヤマケニス
    通常価格4,750円5,722円12,558円1,206円 -1,211円13,233円
    通常出荷日7日目5日目11日目1日目1日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト