ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアコンテナー TP34-3

通常単価(税別)
9,177円
税込単価
10,095円
通常出荷日:5日目

【特長】・中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 ・オプションのフタはロック機能付です。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    3-338-0083
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-338-0083の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-338-0083
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,177円
    ( 10,095円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。
    ・オプションのフタはロック機能付です。
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜)/外寸 503×335×288
    ・大きさ(㎜)/内寸 468×300×275
    ・容量 37L
    ・材質 PP
    ・色 クリア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリアコンテナー TP34-3の型番3-338-0083のページです。 型番3-338-0083に関する仕様情報を記載しております。
    クリアコンテナー TP34-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリアコンテナー TP34-3
    クリアコンテナー TP34用 ロック付フタ(クリア)
    ボックス型コンテナー サンボックス 34.3L
    透明コンテナー クリア
    リス TP規格コンテナー
    透明コンテナー TP-342B クリア
    メーカーケニスケニス三甲コクゴ岐阜プラスチック工業コクゴ
    通常価格9,177円4,534円8,216円3,030円 -2,533円 -5,553円
    通常出荷日5日目5日目7日目5日目1日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました