ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

折りたたみコンテナー TSK-O50BTM

折りたたみコンテナー TSK-O50BTM 3-337-0635
通常単価(税別)
4,418円
税込単価
4,860円
通常出荷日:5日目

【特長】・色ごとに使いわけて整理できる折りたたみコンテナーです。半透明のため内容物を一目で判断すること...

詳細を確認

型番:

3-337-0635
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-337-0635の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番色大きさ(外寸)大きさ(折畳時)大きさ(内寸)容量その他
3-337-0635クリア530×366×325mm530×366×60mm493×335×311mm52.7L最大積載荷重:8㎏ 材質:PP

型番リスト

表示件数
型番
3-337-0635
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418円
( 4,860円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色ごとに使いわけて整理できる折りたたみコンテナーです。半透明のため内容物を一目で判断することができます。
・大容量の50Lタイプで器具を整理、移動するのに便利です。折りたためば高さ60㎜になり、保管の際は省スペースです。
・色に合わせて整理できます
【商品仕様】
・色 クリア
・大きさ(㎜)/外寸 530×366×325
・大きさ(㎜)/折畳時 530×366×60
・大きさ(㎜)/内寸 493×335×311
・容量 52.7L
・その他 最大積載荷重:8㎏ 材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー TSK-O50BTMの型番3-337-0635のページです。 型番3-337-0635に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー TSK-O50BTMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー TSK-O50BTM
折りたたみコンテナー TSK-O50BB
折りたたみコンテナー ペタンコO
折りたたみコンテナー EP
マドコンOー55B
折りたたみコンテナ 50L
メーカーケニスケニス三甲三甲三甲トラスコ中山
通常価格4,418円4,418円7,169円 -22,734円 -16,612円21,019円 -
通常出荷日5日目6日目9日目〜1日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました