ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】
・扉付折りたたみコンテナーです。
・積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です。(横側面が両方開きます。)
・透明扉なので、中身の確認が容易です。
・扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。
・折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
・積んだまま取り出せる
【商品仕様】
・外寸(㎜) 530×366×322
・容量 50.4L
・均等耐荷重 20㎏f
・折畳時 530×366×86㎜
・内寸 490×331×311㎜
・材質 本体/PP 扉/PC
・色 枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

三甲
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー
0通常価格(税別):8,406円~

トラスコ中山
α折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)
4.8通常価格(税別):456円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
0通常価格(税別):958円~

トラスコ中山
粘着テープ付カード差し
0通常価格(税別):1,493円~

トラスコ中山
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
0通常価格(税別):4,325円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~